クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
インテリジェントパワーデバイスを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
クリックで詳細製品情報表示
| モーター入力電圧 | DC 120 ~ 340 V |
|---|---|
| 制御入力電圧 | DC 15 V, DC 5 V |
| 最大モーター駆動電流 | 2.5 A |
| 制御方法 | センサーレスベクトル制御 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー) | モーター駆動・1 | 600 V/2.5 A 3-phase Brushless DC Motor Driver IC built-in Power Device, SSOP30 | |
| TX03 | モーター制御・1 | 80MHz Cortex-M3, 128KB Flash, 6KB RAM, LQFP44, 5V |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。