クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。
本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電圧 | AC 90 ~ 264V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC 54.5V |
| 出力電力 | 0.8kW (100V系入力時)、1.6kW (200V系入力時) |
| 回路構成 | アクティブリッジ+インターリーブPFC+3相 LLC+同期整流回路、出力ORing回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | アクティブブリッジ回路・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.024 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ | |
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC回路・2 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.08 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ | |
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | LLC DC-DCコンバーター回路 1次側・6 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.125 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅥ | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | LLC DC-DCコンバーター回路 2次側・6、ORing回路・1 | N-ch MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H | |
| SiCショットキーバリアダイオード | PFC回路・2 | 650 V/8 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220-2L | |
| TX03 | LLC DC-DCコンバーター 3相制御信号生成部・1 | 80MHz Cortex-M3, 128KB Flash, 6KB RAM, LQFP64, 5V |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。