3相インバーター用絶縁ゲートドライバー

3相インバーターは、低炭素社会の実現に向け、近年重要度が増している産業用電力変換装置です。各種保護機能を内蔵し、この3相インバーターに使用されるパワーモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

基板外観
基板外観
SSM3K15AFS SSM3K15AFS SSM3K15AFS SSM3K15AFS TLP5222 TLP5222 TLP5222 TLP5222

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 3相インバーター用各種保護機能搭載絶縁ゲートドライバー
  • 7in1パワーモジュールのゲート駆動を小型基板で実現

仕様

制御用電源電圧 DC24V
駆動チャネル数 7 ch:U相 (ローサイド、ハイサイド), V相 (ローサイド、ハイサイド), W相 (ローサイド、ハイサイド), BR回路
ゲート制御信号入力 5V CMOS
ゲート駆動出力 +16V (標準) / -8V (標準)

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
フォトカプラー(IC出力) スマートゲートドライバーカプラー・7 Photocoupler (photo-IC output), IGBT/MOSFET Gate driver, IOP=+/-2.5 A, 5000 Vrms, SO16L
小信号MOSFET 入力信号駆動・7 N-ch MOSFET, 30 V, 0.1 A, 3.6 Ω@4V, SOT-416(SSM)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
メガソーラーインバーター
メガソーラーインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、インバーター回路部、ゲート駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます