製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ / DC-DCコンバーター
極性 N-ch
世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 シングル
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-23F
外観 東芝 SSM3K376R 小型・低オン抵抗MOSFET製品のSOT-23Fパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.4×0.8
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +12/-8 V
ドレイン電流 ID 4.0 A
許容損失 PD 1.0 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 1.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 0.4 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 109 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 72 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 56 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 200 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=4.5V 2.2 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年04月

2019年02月

2024年02月

2026年03月

2026年09月

2026年09月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM3K376R,LF 3000 Yes - 一般用途
SSM3K376R,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途

アプリケーション

監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます