製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSON Advance
外観 東芝 TPCC8137 パワーMOSFET (P-ch 1素子)製品のTSON Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.1×3.3×0.85
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-12 V
ドレイン電流 ID -13 A
許容損失 PD 30 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.2 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 10
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 16
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2V 30
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 52
入力容量 (Typ.) Ciss - 2990 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=-5V 43 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年01月

2023年02月

2024年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TPCC8137,L1Q 5000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます