TPD2015FN

インテリジェントパワーデバイス 40V (ハイサイドスイッチ)

製品概要

用途 ソレノイドドライブ / モータードライブ / ランプドライブ
入力/出力 H/H
入力/出力(Q1) H/H
入力/出力(Q2) H/H
回路数 8
保護機能 過電流 / 過熱
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP30
外観 東芝 TPD2015FN インテリジェントパワーデバイス 40V (ハイサイドスイッチ)製品のSSOP30パッケージ画像
ピン数 30
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.2×7.6×1.2
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
出力電流 IO Internally Limited A
許容損失 PD 1.8 W
接合温度 Tj 150 ℃
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
入力電圧 (Max) VIN 6.0 V
入力電圧 (Min) VIN -0.3 V
電源電圧 (Max) VDD 40.0 V
ドレイン-ソース間電圧 VDS 50.0 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
過電流検出 (Min) IOC - 1.0 A
オン抵抗 (Max) RDS(ON) - 0.55 Ω
動作電源電圧 (Max) VDD(opr) - 40.0 V
動作電源電圧 (Min) VDD(opr) - 8.0 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年03月

2026年03月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPD2015FN,L1F(S 2000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます