TPH11003NL

パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 スイッチングレギュレーター / DC-DCコンバーター
極性 N-ch
世代 U-MOSⅧ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
外観 東芝 TPH11003NL パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V)製品のSOP Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 32 A
許容損失 PD 21 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.3 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 16 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 11 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 510 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 7.5 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2021年03月

2019年02月

2025年04月

2022年11月

2026年01月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPH11003NL,LQ 3000 Yes

リファレンスデザイン

これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます