TRS8E65H

SiCショットキーバリアダイオード

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 力率改善回路用 / 太陽光インバーター用 / 無停電電源用 / DC-DCコンバーター用
特長 第3世代 チップデザイン
回路数 1
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220-2L
外観 東芝 TRS8E65H SiCショットキーバリアダイオード製品のTO-220-2Lパッケージ画像
ピン数 2
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.05×15.3×4.45
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
直流順電流 IF(DC) 8 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 650 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
逆電流 (Max) IR VRRM=650V 90 μA
順電圧 (Max) VF IF=8A 1.35 V
順電圧 (Typ.) VF IF=8A 1.2 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年06月

2023年07月

2023年07月

2025年03月

2025年07月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TRS8E65H,S1Q 50 Yes

リファレンスデザイン

サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。
本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

アプリケーション

無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IoTセンサー
IoTセンサーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種センサー信号入力部、制御部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーモスタット
サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます