TTA005

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

用途 DC/DCコンバーター用 / 高速スイッチング用
特長 低飽和電圧
極性 PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 New PW-Mold
外観 東芝 TTA005 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のNew PW-Moldパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×9.5×2.3
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
コレクター電流 IC -5 A
コレクター電流 ICP -10 A
コレクター損失 PC 24 W
コレクター損失 PC 1.2 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.5A
VCE=-2V
500 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.5A
VCE=-2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-53mA
IC=-1.6A
-0.27 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

リファレンスデザイン

これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます