血糖値計

血糖値計

血糖値計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ電圧保護部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Button Button Op-amp Op-amp Op-amp Op-amp Comparator Comparator Analog power Analog power Digital power Digital power SP SP USB USB RS-232 RS-232 LDO LDO LDO LDO Test Strip TestStrip TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS EEPROM EEPROM Temp. Sensor Temp. Sensor DAC DAC DAC DAC TVS TVS ADC ADC Display Display LED controller LEDcontroller LED Backlight Power IC LED BacklightPower IC Bluetooth® Bluetooth® Interface (RS-232・USB) Interface(RS-232・USB) TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS MCU MCU ESD protection Control MCU power supply Sensor circuit
サージ電圧保護

スイッチボタンやディスプレーなどの信号ラインの保護回路例

制御用MCU電源

MCUやメモリーの電源供給回路例

センサー回路

生体インピーダンス測定の信号処理回路例

サブブロック図

サージ電圧保護
サージ電圧保護

スイッチボタンやディスプレーなどの信号ラインの保護回路例

スイッチボタンやディスプレーなどの信号ラインの保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作や素子破壊を防止します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.1 0.1 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 41 45 8.5
制御用MCU電源
制御用MCU電源

MCUやメモリーの電源供給回路例

MCUやメモリーの電源供給回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、 バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、 バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
センサー回路
センサー回路

生体インピーダンス測定の信号処理回路例

生体インピーダンス測定の信号処理回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、 バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、 バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作や素子破壊を防止します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.1 0.1 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 41 45 8.5
各種センサーで検出された微⼩信号を、低ノイズで増幅できます。
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
低電源電圧動作、低消費電流を特長としたCMOSプロセスを用いた入出力フルレンジコンパレーターです。
品番
東芝パッケージ名 MP6C
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • BluetoothⓇ は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます