IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターの設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、電流検出部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Temp. Sensor Temp. Sensor AC-DC AC-DC DC-DC DC-DC Regulator Regulator Fan, Gate Driver Fan, Gate Driver MCU, Amplifier, Display, LED, etc. MCU, Amplifier, Display, LED, etc. +24 V / 0.5 A +24 V / 0.5 A +5 V / 1.0 A +5 V / 1.0 A Fan Fan 7seg LED 7seg LED Status LEDs Status LEDs Buzzer Buzzer MCU MCU Control Buttons Control Buttons 200 V AC 200 V AC 200 V AC 200 V AC IH Coil IH Coil Current Sensor Current Sensor LED Driver LED Driver MOSFET MOSFET IGBT IGBT IGBT IGBT Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Segment LCD Segment LCD LED drive circuit Motor drive circuit IH coil drive circuit/Current detector Display and operation section
ディスプレー/操作部

ディスプレー制御部の回路例

IHコイル駆動回路/電流検出回路

ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電流共振方式のIHコイル駆動回路例

シャント抵抗とオペアンプを使ったIHコイル部の電流検出回路例

ブラシ付きDCモーター駆動回路

モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したモーター駆動回路例

LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

サブブロック図

ディスプレー/操作部
表示/操作部

ディスプレー制御部の回路例

ディスプレー制御部の回路例
U-MOS シリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM) SOT-563 (ES6)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]    
極性 N-ch N-ch×2
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
IHコイル駆動回路/電流検出回路
IHコイル駆動回路 (電流共振回路)

ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電流共振方式のIHコイル駆動回路例

ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電流共振方式のIHコイル駆動回路例
IGBT ゲートドライバーカプラー (1)
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 10
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
IGBT ゲートドライバーカプラー (2)
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO16L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 10.2
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
ディスクリートIGBT シリコンNチャネルIGBT
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-3P(N)
VCES (Max) [V] 600 600
IC (Max) [A] 50 50
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
電流検出回路

シャント抵抗とオペアンプを使ったIHコイル部の電流検出回路例

シャント抵抗とオペアンプを使ったIHコイル部の電流検出回路例
IGBT ゲートドライバーカプラー (1)
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 10
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
IGBT ゲートドライバーカプラー (2)
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO16L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 10.2
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
ディスクリートIGBT シリコンNチャネルIGBT
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-3P(N)
VCES (Max) [V] 600 600
IC (Max) [A] 50 50
アイソレーションアンプ
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
ブラシ付きDCモーター駆動回路
ブラシ付きDCモーター駆動回路

モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したモーター駆動回路例

モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したモーター駆動回路例
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750
VCEO (Max) [V] 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 110
U-MOS シリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM) SOT-563 (ES6)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]    
極性 N-ch N-ch×2
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
LED駆動回路
LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
整流ダイオード
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
U-MOS シリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM) SOT-563 (ES6)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]    
極性 N-ch N-ch×2
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電流検出
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電圧検出
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例を提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電流検出
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイド、シミュレーション例を提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電圧検出

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • M-FLATTM および TXZ+TM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます