Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

インタフェースブリッジ (Mobile Peripheral Devices)

近年、マルチメディアコンテンツの高画質化が進み、ベースバンドやアプリケーションプロセッサ等のメインプロセッサと接続されるカメラやLCD Display等の周辺機器とは高速のデータ転送が必要となっています。
当社では現在主流となっているMIPI®、LVDS、DisplayPortTM、HDMI®等 の高速データ伝送方式に対応したInterface BridgeをMPD (Mobile Peripheral Devices) 製品として開発しており、高速データ転送を行うだけでなく、Interface方式が異なるメインプロセッサと周辺機器とを接続する事も可能です。また、IO Expanderなどメインプロセッサのペリフェラルデバイスを多数開発しています。

ニュースリリース

インタフェースブリッジの構成例

インタフェースブリッジ (Mobile Peripheral Devices) 製品ラインアップ

当社の提供するブリッジおよびバッファ製品群は、各種高速シリアル伝送方式 (MIPI®、LVDS、DisplayPort®、HDMI®) に対応しており、携帯電話機のシステム構築を容易にします。

I/O拡張LSIは、既存システムを容易に機能拡張 (GPIO、キーパッド、LED制御、タイマなど) することが可能であり、携帯電話、デジタルカメラ、プリンタなど様々な製品分野での応用が可能です。

productlist_jp

*MIPI : MIPIはMIPI Alliance, Inc. の登録商標です。

*HDMI : HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMIライセンシングの商標または登録商標です。

*VESA、DisplayPort、eDPはVESA (Video Electronics Standards Association) の商標または登録商標です。

インタフェースブリッジ (Mobile Peripheral Devices) 製品:入出力対応表

ディスプレイ/カメラブリッジ

  OUT
Display I/F Camera I/F
DPI
(RGB)
DSI LVDS embedded DisplayPortTM Parallel
8 bit, 16 bit
CSI-2
(4 line)
IN Display
I/F
embedded DisplayPortTM   TC358860XBG
       
DPI
(RGB)
  TC358778XBG
(DSI 4 lane,
wider ball pitch)
       
TC358768AXBG
(DSI 4 lane)
  TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
TC358867XBG
(DSI 4 lane,
Wider ball pitch)

DSI TC358767AXBG-P
(DSI 2 lane)
    TC358770AXBG
(DSI 4 lane x 2)
   
    TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
  TC358771XBG
(Backlight Controller, LVDS single link)
TC358777XBG
(DSI 4 lane x 2,
Wider ball pitch)
TC358772XBG
(Backlight Controller, LVDS dual link)
TC358867XBG
(DSI 4 lane,
Wider ball pitch)
TC358774XBG
(Low Power
Higher Speed, LVDS single link)
TC358775XBG
(Low Power Higher Speed, LVDS dual link)
Camera
I/F
Parallel
8 bit/
16 bit
          TC358746AXBG
TC358748XBG
(Wider ball pitch)
CSI-2
(4 line)
        TC358746AXBG
 
TC358748XBG
(Wider ball pitch)
Multimedia
I/F
HDMI®   TC358870XBG-L
      TC358743XBG
TC358870XBG
TC358840XBG-L
TC358840BG

devesmass_ja

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。