本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
MCD(コントローラー)を用いたステッピングモーター駆動回路例
Part Number | TC78H621FNG | TC78H660FNG | TC78H660FTG |
---|---|---|---|
VM [V] | 18 | 18 | 18 |
IOUT [A] | 1.1 | 2.0 | 2.0 |
Ron(upper and lower sum) (Typ.) [Ω] | 0.8 | 0.48 | 0.48 |
Control Interface | PHASE inputs | IN/PHASE inputs | IN/PHASE inputs |
Step | 2phase/1-2phase excitation | 2phase/1-2phase excitation | 2phase/1-2phase excitation |
Motor driving voltage | 2.5 V (Min) | 2.5 V (Min) RS resister less |
2.5 V (Min) RS resister less |
Abnormality detection function | ISD, TSD, UVLO | ISD, TSD, UVLO | ISD, TSD, UVLO |
Package | TSSOP16 | TSSOP16 | VQFN16 |
TXZ+™3Aシリーズ M3Hグループ
Series | Group | Function |
---|---|---|
TXZ+™3A Series | M3H Group | Arm® Cortex®-M3, 120 MHz operation, 2.7 to 5.5 V |
Part Number | TBD62003AFWG | TBD62083AFG | TBD62064AFAG |
---|---|---|---|
Package | P-SOP16-0410-1.27-002 | SOP18-P-375-1.27 | P-SSOP24-0613-1.00-001 |
Output type | Sink | Sink | Sink |
Number of channels | 7ch | 8ch | 4ch |
Input level | H | H | H |
IOUT [mA/ch] | 500 | 500 | 1500 |
VOUT [V] | 50 | 50 | 50 |
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。