本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
MOSFETを用いたコンプレッサー駆動回路例
TXZ+™4Aシリーズ M4Kグループ / TX04シリーズ M470グループ / TX03シリーズ M370グループ
Series | Group | Function |
---|---|---|
TXZ+™4A Series | M4K Group | Arm® Cortex®-M4, 160 MHz operation 4.5 to 5.5 V, three motor control (Max), Data Flash |
TX04 Series | M470 Group | Arm® Cortex®-M4, 120 MHz operation 4.5 to 5.5 V, two motor control (Max) |
TX03 Series | M370 Group | Arm® Cortex®-M3, 80 MHz operation 4.5 to 5.5 V, two motor control (Max) |
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。