ルーバー部

トランジスターアレイを用いたブラシ付き/ステッピングモーター駆動回路例

Louver section

Lineup

MCU

TXZ+™3Aシリーズ M3Hグループ

Series Group Function
TXZ+™3A Series M3H Group Arm® Cortex®-M3, 120 MHz, 2.7 to 5.5 V operation

トランジスターアレイ

Part number TBD62003AFWG TBD62083AFG TBD62064AFAG
Package P-SOP16-0410-1.27-002 SOP18-P-375-1.27 P-SSOP24-0613-1.00-001
Output type Sink Sink Sink
Number of channels 7ch 8ch 4ch
Input level H H H
IOUT [mA/ch] 500 500 1500
VOUT [V] 50 50 50

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。