PFC回路 部分スイッチング方式

部分スイッチング方式PFC回路例

PFC circuit (Partial switching method)

ラインアップ

MCU

TXZ+™4Aシリーズ M4Kグループ / TX04シリーズ M470グループ / TX03シリーズ M370グループ

Series Group Function
TXZ+™4A Series M4K Group Arm® Cortex®-M4,  160 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  3motor control (Max), Data Flash
TX04 Series M470 Group Arm® Cortex®-M4,  120 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  2motor control (Max)
TX03 Series M370 Group Arm® Cortex®-M3,  80 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  2motor control (Max)

ディスクリートIGBT

Part number GT50JR22 GT30J122A GT50J123
Package TO-3P(N)
Built-in FWD ✔(RC structure) - -
VCES [V] 600 600 600
IC [A] 50 30 59

VCE(sat) [V]

@I= 50 A, VGE = 15 V,

T= 25 ˚C

Typ. 1.55 1.70 1.90
Max 2.20 2.80 2.50
Breakdown tolerance tsc [μs] - - 5
RBSOA - - 120 A, 600 V (full square)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。