センサー入力部 室内機

オペアンプを用いた各種センサーの信号増幅回路例

Sensor input section (Indoor unit)

ラインアップ

TVSダイオード

Part number DF2B7BSL DF2B5M4SL DF2B6M4SL
Package SL2 SL2 SL2
VESD [kV] ±30 ±20 ±20
VRWM (Max) [V] 5.5 3.6 5.5
Ct (Typ.) [pF] 12 0.2 0.2
RDYN (Typ.) [Ω] 0.2 0.5 0.5

低ノイズ オペアンプ

Part number TC75S67TU
Package UFV
VDD,SS (Max) [V] ±2.75
VDD,SS (Min) [V] ±1.1
IDD (Typ.) [μA] 430
VNI (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz 
6

MCU

TXZ+™3Aシリーズ M3Hグループ

Series Group Function
TXZ+™3A Series M3H Group Arm® Cortex®-M3, 120 MHz operation, 2.7 to 5.5 V

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。