センサー入力部 室外機

オペアンプを用いた各種センサーの信号増幅回路例

Sensor input section (Outdoor unit)

ラインアップ

低ノイズ オペアンプ

Part number TC75S67TU
Package UFV
VDD,SS (Max) [V] ±2.75
VDD,SS (Min) [V] ±1.1
IDD (Typ.) [μA] 430
VNI (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz 
6

MCU

TXZ+™4Aシリーズ M4Kグループ / TX04シリーズ M470グループ / TX03シリーズ M370グループ

Series Group Function
TXZ+™4A Series M4K Group Arm® Cortex®-M4,  160 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  3motor control (Max), Data Flash
TX04 Series M470 Group Arm® Cortex®-M4,  120 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  2motor control (Max)
TX03 Series M370 Group Arm® Cortex®-M3,  80 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  2motor control (Max)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。