DC-DCコンバーター回路 (非絶縁昇圧型)

非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例

DC-DC converter circuit (non-isolated boost type)

ラインアップ

U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET

Part number

Rated drain current [A]

On-resistance (Max)
[mΩ] @VGS = 10 V

Package

XPN1300ANC

30

13.3

TSON Advance(WF)

XPN2400ANC *

20

23.5

TK60S10N1L

60

6.11

DPAK+

XPH4R10ANB

70

4.1

SOP Advance(WF)

XPH6R30ANB

45

6.3

XPW4R10ANB

70

4.1

DSOP Advance(WF)L

XPW6R30ANB

45

6.3

DSOP Advance(WF)M

XPQ1R00AQB *

300

1.03

L-TOGL™

* : 開発品 (仕様は予告なく変更することがあります。)

U-MOSシリーズ 60 V系 N-ch MOSFET

Part number

Rated drain current [A]

On-resistance (Max)
[mΩ] @VGS = 10 V

Package

XPN12006NC

20

12.0

TSON Advance(WF)
XPN6R706NC

40

6.7

TSON Advance(WF)

XPH3R206NC

70

3.2

SOP Advance(WF)

XPH2R106NC

110

2.1

SOP Advance(WF)

TK90S06N1L

90

3.3

DPAK+

U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET

Part number

Rated drain current [A]

On-resistance (Max)
[mΩ] @VGS = 10 V

Package

XPN3R804NC

40

3.8

TSON Advance(WF)
TK1R4S04PB

120

1.35

DPAK+

XPHR7904PS

150

0.79

SOP Advance(WF)

TPWR7904PB

150

0.79

DSOP Advance(WF)L

XPJR6604PB *

(200)

(0.66)

S-TOGL™

XPQR3004PB

400

0.30

L-TOGL™

* : 開発中 (括弧書きは暫定仕様値となります。仕様は予告なく変更することがあります。)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* S-TOGL™ およびL-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。