電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ 48 V)

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit (N-ch method 48V)

ラインアップ

U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET

Part number

Rated drain current [A]

On-resistance (Max)
[mΩ] @VGS = 10 V

Package

XPN1300ANC

30

13.3

TSON Advance(WF)

XPN2400ANC *

20

23.5

TK60S10N1L

60

6.11

DPAK+

XPH4R10ANB

70

4.1

SOP Advance(WF)

XPH6R30ANB

45

6.3

XPW4R10ANB

70

4.1

DSOP Advance(WF)L

XPW6R30ANB

45

6.3

DSOP Advance(WF)M

XPQ1R00AQB *

300

1.03

L-TOGL™

* : 開発品 (仕様は予告なく変更することがあります。)

汎用小信号MOSFET

Part number

SSM3K7002KF

SSM3J168F

SSM3J66MFV

Package

S-Mini (SOT-346)

S-Mini (SOT-346)

VESM (SOT-723) 

VDSS [V]

60

-60

-20

ID [A]

0.4

-0.4

-0.8

RDS(ON) @|VGS| = 4.5 V [Ω]

Typ.

1.2

1.4

0.31

Max

1.75

1.9

0.39

Drive voltage [V]

4.5

-4.0

-1.2

Polarity

N-ch

P-ch

P-ch

汎用小信号バイポーラートランジスター

Package

SOT-23F

USM (SOT-323)

UFM (SOT-323F)*

S-Mini (SOT-346)

Classification

|VCEO| [V]

|IC| [mA]

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

General purpose

50

150

 

 

2SC4116

2SA1586

2SC2712

2SA1162

50

500

 

 

 

 

2SC3325

2SA1313

Low noise

120

100

 

 

2SC4117

2SA1587

2SC2713

2SA1163

High current

50

1700

 

 

 

2SA2195*

 

 

50

2000

 

TTA501

 

 

 

 

50

2500

TTC501

 

 

 

 

 

*はUFMパッケージを示す

小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)

Part number

NPN (BRT)

PNP (BRT)

Package

ES6 (SOT-563)

RN1907FE

RN2907FE

US6 (SOT-363)

RN1901

RN2901

VCEO [V]

50

-50

IC [mA]

100

-100

TVSダイオード (CAN通信用)

Part number

DF3D18FU

DF3D29FU

DF3D36FU

Package

USM (SOT-323)

VESD [kV] @ISO 10605

±30

±30

±20

VRWM (Max) [V]

12

24

28

Ct (Typ./Max) [pF]

9 / 10

6.5 / 8

RDYN (Typ.) [Ω]

0.8

1.1

1.5

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* S-TOGL™ およびL-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。