本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
12 Vパワーライン用ON/OFF制御および逆接保護回路例
Part number | Drain-source voltage [V] | Drain current [A] |
On-resistance (Max) [mΩ] |
Package |
---|---|---|---|---|
XPQ1R004PB* | 40 | 200 | 1.0 | L-TOGL™ |
XPQR3004PB | 40 | 400 | 0.30 | |
XPQR8308QB* | 80 | 350 | 0.83 | |
XPQ1R00AQB* | 100 | 300 | 1.03 |
* 開発中 (特性は予告なく、変更される可能性があります)
Part number | TPD7104AF | TPD7106F | TPD7107F |
---|---|---|---|
Package | PS-8 (2.8 x 2.9 mm) | SSOP16 (5.5 x 6.4 mm) | WSON10A (3 x 3 mm) |
Function | High side gate driver | High side gate driver | High side gate driver |
Output | 1 | 1 | 1 |
Features |
|
|
|
* : L-TOGLは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。