品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
通信への冗長性付加

フォトカプラーを用いて通信の冗長性をもたせた回路例

Adding redundancy to communications

ラインアップ

Transistor output photocoupler

Part number

TLX9291A

TLX9185A

TLX9000

TLX9300

Isolation Voltage [Vrms]

3750

3750

Collector-emitter voltage [V]

80

40

Dark current [nA] @Ta=125℃

< 100 @ VCE=48V

< 10 @ VCE=24V

Conversion efficiency [%]

@ IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃

50 to 600

100 to 600 (GB rank)

100 to 900

Conversion efficiency (saturation) [%]

@ IF=1mA, VCE=0.4V, Ta=25℃

> 30

> 30

AEC-Q101

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます