品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
充電回路 メカリレーの固着検出

フォトリレーを用いてメカレーの固着検出回路を構成した充電回路例

Charge circuit (Detection of mechanical relay sticking)

ラインアップ

Photorelay

Part number

TLX9175J

Isolation Voltage [Vrms]

3750

Blocking voltage [V]

600

Trigger LED current [mA]

@ION=15mA, Ta=25℃

3

On-resistance

@ION=15mA, IF=10mA, Ta=25℃

Max

335

Min

185

AEC-Q101

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます