品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
充電回路 固着防止

フォトボルカプラ-を用いて半導体スイッチを構成した充電回路例

Charge circuit (Prevention of sticking)

ラインアップ

Photovoltaic coupler

Part number

TLX9905 TLX9906

Isolation voltage  BVS   [Vrms]

3750

3750

Open circuit voltage [V]

@IF=10 mA

Typ.

9

9

Min

7

7

Short-circuit current [μA]

@IF=10 mA

Typ.

30

30

Min

12

12

Discharge circuit

No

Yes

AEC-Q101

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます