パッシブ方式 セル電圧調整 (PMICを使用しない場合)

PMICを用いないパッシブ方式のセル電圧調整回路例

Passive cell voltage regulation (Not use of PMIC)

ラインアップ

フォトボルタイック出力フォトカプラー

Part number

TLX9905 TLX9906

Isolation voltage [Vrms]

3750

3750

Open circuit voltage [V]

@IF = 10 mA

Typ.

9

9

Min

7

7

Short-circuit current [μA]

@IF = 10 mA

Typ.

30

30

Min

12

12

Discharge circuit

No

Yes

AEC-Q101

汎用小信号MOSFET

Part number SSM3K7002KF SSM3J168F SSM3J66MFV
Package S-Mini(SOT-346) S-Mini(SOT-346) VESM(SOT-723)
VDSS [V] 60 -60 -20
I[A]  0.4 -0.4 -0.8

RDS(ON)

@|VGS| = 4.5 V [Ω]

Typ. 1.2 1.4 0.31
Max 1.75 1.9 0.39
Drive voltage [V] 4.5 -4.0 -1.2
Polarity N-ch P-ch P-ch

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ