血糖値計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ電圧保護部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
スイッチボタンやディスプレーなどの信号ラインの保護回路例
MCUやメモリーの電源供給回路例
生体インピーダンス測定の信号処理回路例
MCUやメモリーの電源供給回路例
生体インピーダンス測定の信号処理回路例
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータを提供しています。
各製品パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。