センサー回路

生体インピーダンス測定の信号処理回路例

Sensor circuit

ラインアップ

小型面実装LDOレギュレーター

Part number

TCR15AG

Series

TCR13AG

Series

TCR8BM

Series

TCR5BM

Series

TCR5RG

Series

TCR3RM

Series

TCR3U

Series

TCR2L

Series

TAR5

Series

Features

Low dropout voltage

High PSRR

High PSRR

Low noise

Low current

consumption

Low current

consumption

15V Input voltage

Bipolar type

IOUT (Max) [A]

1.5

1.3

0.8 0.5 0.3 0.2

PSRR (Typ.) [dB]

@f = 1 kHz

95

90 98 98 100 100 70 - 70
I(Typ.) [μA] 25 52 20 19 7 7 0.34 1 170

TVSダイオード

Part number

DF2B7ASL

DF2B5PCT DF2B7PCT DF2B7AFU

Package

SL2

CST2

USC

VESD [kV]

±30

±30 ±30 ±30

VRWM (Max) [V]

5.5

3.6 5.5 5.5

C(Typ.) [pF]

8.5

41 45 8.5

RDYN (Typ.) [Ω]

0.2

0.1 0.1 0.2

低ノイズオペアンプ

Part number

TC75S67TU

Package

 UFV

VDD,SS (Max) [V]

±2.75 

VDD,SS (Min) [V]

±1.1 

IDD (Max) [μA]

700 

VNI (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz

コンパレーター

Part number

TC75S70L6X

Package

MP6C

VCC, EE (Max) [V]

± 2.75 

VCC, EE (Min) [V]

± 0.65 

IDD (Max) [μA]

35 

VIO (Max) [mV]

±6

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ