マルチファンクションプリンター

マルチファンクションプリンター

マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Touch Screen TouchScreen Signal Interfaces Signal Interfaces LCD Panel LCDPanel Back Light BackLight LED Driver/ MOSFET LED Driver/MOSFET Display Control MCU DisplayControlMCU ASSP ASSP Memory Memory ASIC ASIC Finisher Control MCU FinisherControlMCU LD* Driver LD*Driver Sensor Sensor LD* LD* Toner Toner Sensor Sensor Scanner Control MCU ScannerControlMCU ADF* Control MCU ADF*ControlMCU FAX Modem Control MCU FAXModemControlMCU Input block Input block Display block Display block System Control block System Control block Engine Control block Engine Control block Power Supply PowerSupply Memory Memory Protection Protection Ethernet Ethernet Sub SoC SubSoC Motor Driver Motor Driver Motor Driver Motor Driver Drum Motor DrumMotor Polygon Motor PolygonMotor Drum Drum Heater Heater Drum Unit DrumUnit Sensor Sensor Motor Driver Motor Driver Motor Driver Motor Driver PF* Motor PF*Motor ASF* Motor ASF*Motor Sub SoC SubSoC Motor Motor Motor Motor Sorter Sorter Finisher Finisher Motor Driver Motor Driver Motor Driver Motor Driver Engine Control or Sub Control MCU Engine ControlorSub ControlMCU Controller MPU ControllerMPU Motor Driver Motor Driver LED Driver/ MOSFET LED Driver/MOSFET Analog Front End Analog Front End Sensor Sensor Scanner Motor ScannerMotor Light Source LightSource Linear Image Sensor (CCD) Linear Image Sensor (CCD) Motor Driver Motor Driver ADF* Motor ADF*Motor Sensor Sensor Heater Control MCU HeaterControlMCU USB USB Protection Protection Polygon Polygon Note (*) ADF: Auto Document Feeder LD: Laser Diode PF: Paper ... Note (*) ADF: Auto Document FeederLD: Laser DiodePF: Paper Feed ASF: Auto Sheet Feeder MOSFET MOSFET Display block Scanner block ADF / FAX modem block Engine / Heater / Finisher block Power supply circuit USB circuit
電源回路部

AC-DCコンバーター(フライバック方式)の回路例

ディスプレー部

LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例

スキャナー部

スキャナー光源のON/OFF制御用ロードスイッチ回路例

USB回路

USB信号ラインのESD保護回路例

ADF部/FAXモデム部

オートドキュメントフィーダー (ADF) とFAXモデム部の回路例

エンジン部/ヒーター部/フィニッシャー部

エンジン部 / ヒーター部 / フィニッシャー部の回路例

サブブロック図

電源回路部
電源回路部

AC-DCコンバーター(フライバック方式)の回路例

AC-DCコンバーター(フライバック方式)の回路例
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社既存製品比)。電源効率の改善を実現し、セットの小型化にも貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220 TOLL TO-220SIS TO-247
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650
ID (Max) [A] 30 30 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.09 0.09 0.09 0.09
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
基板占有面積の縮小化、信頼性向上によるメンテナンスフリーなどのメリットにも注目されています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L 4pin SO6L 4pin SO6L 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 300 350
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 110 -55 to 110 -55 to 125
低周波や低雑音用途向けに、さまざまな製品を展開しています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23)
VCEO (Max) [V] 50
IC (Max) [A] 0.2
極性 NPN
スイッチング電源の高周波整流用に適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V] 60  
VR (Max) [V]   60
CT (Typ.) [pF]   300
シリコン拡散接合形の高周波整流用ダイオードです。スイッチング電源の高効率化・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 S-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 0.7
ディスプレー部
ディスプレー部

LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例

LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例
高速スイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM)
VDSS (Max) [V] 20 -20
ID (Max) [A] 0.25 -0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 1.6 2.1
極性 N-ch P-ch
TVSダイオードは外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.15 0.15 0.12
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。
スキャナー部
スキャナー部

スキャナー光源のON/OFF制御用ロードスイッチ回路例

スキャナー光源のON/OFF制御用ロードスイッチ回路例
高速スイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM)
VDSS (Max) [V] 20 -20
ID (Max) [A] 0.25 -0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 1.6 2.1
極性 N-ch P-ch
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
AGC (Active Gain Control) 搭載により、モーター駆動に必要な電流をリアルタイムで最適化します。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN64-0909-0.50-006 P-VQFN48-0707-0.50-006
VOUT (Max) [V] 50 40.0
IOUT (Max) [A] 5 2.0
VM [V] 6.5 to 44 4.5 to 34
RON (Typ.) [Ω] 0.25 0.6
タイミングジェネレーター回路を搭載したことで、基板設計作業の軽減に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 32pin CERDIP 32pin CERDIP
有効画素数 (Pixel) 7500 7500
有効画素数 (Line) 3 3
形式 Color Color
画素サイズ (ピッチ) [μm] 4.7 4.7
画素サイズ (高さ) [μm] 4.7 4.7
USB回路
USB 2.0回路

USB信号ラインのESD保護回路例

USB信号ラインのESD保護回路例
TVSダイオードは外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.15 0.15 0.12
ADF部/FAXモデム部
ADF部 / FAXモデム部

オートドキュメントフィーダー (ADF) とFAXモデム部の回路例

オートドキュメントフィーダー (ADF) とFAXモデム部の回路例
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。
最大定格電圧 40 V、小型パッケージを採用したスタンダードなステッピングモーター用ドライバーです。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-008 P-VQFN32-0505-0.50-004 P-VQFN24-0404-0.50-004 P-VQFN48-0707-0.50-006
VOUT (Max) [V] 40 40 40 40.0
IOUT (Max) [A] 2.0 2.0 1.5 2.0
VM [V] 4.5 to 33 4.5 to 33 4.5 to 33 4.5 to 34
RON (Typ.) [Ω] 0.8 0.8 1.2 0.6
エンジン部/ヒーター部/フィニッシャー部
エンジン部 / ヒーター部 / フィニッシャー部

エンジン部 / ヒーター部 / フィニッシャー部の回路例

エンジン部 / ヒーター部 / フィニッシャー部の回路例
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
ADコンバーター、タイマー、三相PWM出力を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
最大定格電圧 40 V、小型パッケージを採用したスタンダードなステッピングモーター用ドライバーです。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-008 P-VQFN32-0505-0.50-004 P-VQFN24-0404-0.50-004 P-VQFN48-0707-0.50-006
VOUT (Max) [V] 40 40 40 40.0
IOUT (Max) [A] 2.0 2.0 1.5 2.0
VM [V] 4.5 to 33 4.5 to 33 4.5 to 33 4.5 to 34
RON (Typ.) [Ω] 0.8 0.8 1.2 0.6
速度制御機能内蔵、二相変調方式による正弦波PWM駆動、高効率かつ低騒音でモーターを駆動できます。
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN40-0606-0.50-001
VOUT (Max) [V] 31
IOUT (Max) [A] 0.1
VM [V] 10 to 28
RON (Typ.) [Ω]  
BiCDプロセスを採用し、高耐圧・大電流・低消費電力駆動を実現しています。シンプルなシングルチャネル版です。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN16-0303-0.50-001 P-HSOP8-0405-1.27-002 P-HSOP8-0405-1.27-002
VOUT (Max) [V] 50 50 50
IOUT (Max) [A] 3.5 3.5 3.5
VM [V] 4.5 to 44 4.5 to 44 4.5 to 44
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.6 0.6 0.6
RON(Large) (Typ.) [Ω]      
BiCDプロセスを採用し、高耐圧・大電流駆動を実現しています。モード切り替えでさらなる大電流駆動に対応できます。
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN48-0707-0.50-003 P-WQFN48-0707-0.50-003 P-VQFN48-0707-0.50-004
VOUT (Max) [V] 50 50 50
IOUT (Max) [A]     4.5
VM [V] 10 to 47 10 to 47 10 to 47
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.49 0.8 0.33
RON(Large) (Typ.) [Ω] 0.245 0.4 0.165

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
100 W LLC方式DC-DCコンバーター
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2SA2070、2SC5810は2026年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。
これは、200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーターの製品写真です。
200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「2SA1201-Yは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。」

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortex および Thumb は、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標または商標です。
  • M-FLATTM、 NANO FLASHTM、 S-FLATTM、 TXZ+TMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます