電子レンジ

電子レンジ

電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 DC-DC DC-DC Control Button Control Button Magnetron Magnetron Steam Heater Steam Heater Grill Heater GrillHeater Cooling Fan Cooling Fan MCU, Photocoupler, Display Controller, LEDs MCU, Photocoupler, Display Controller, LEDs 12 V / 2 A 12 V / 2 A 100 to 240 VAC 100 to 240 VAC Door Switch Door Switch Thermostat Thermostat M M Antenna Motor AntennaMotor M M Boost Circuit BoostCircuit Relay Relay Relay Relay Relay Relay Relay Relay Temperature Sensor Temperature Sensor Key Input Key Input Display Display LED LED Weight Sensor Weight Sensor Main Control MCU Main Control MCU Display Control MCU DisplayControl MCU Photocoupler Photocoupler Magnetron drive circuit LED drive circuit Weight sensor circuit Temperature sensor circuit Relay drive circuit Flyback type AC-DC converter
マグネトロン駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例

ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例

フライバック型AC-DCコンバーター

フライバック型AC-DCコンバーター例

リレー駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例

LED駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例

温度センサー回路

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例

重量センサー回路

オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例

サブブロック図

マグネトロン駆動回路
マグネトロン駆動回路 (バイポーラートランジスター使用例)

バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例

バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例
高周波用途や電源用途向けに、さまざまな製品を展開しています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
高速スイッチング特性と高hFEの両立により、システムの高周波化および損失の低減が可能です。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV) PS-8 PS-8
VCEO (Q1) (Max) [V] -30 30 -50 -30
VCEO (Q2) (Max) [V] 30 -30 50 30
IC (Q1) (Max) [A] -1.0 2 -0.8 -2.0
IC (Q2) (Max) [A] 1.2 -1.8 1 2.0
極性 (Q1) PNP NPN PNP PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN NPN
高速スイッチング特性と低飽和電圧特性を実現しており、高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-3P(N) TO-247
VCES (Max) [V] 1200 1100 1350
IC (Max) [A] 40 60 30
ADコンバーター (ADC)とタイマーを複数チャネル内蔵し、システム制御を低消費電力で実行します。
マグネトロン駆動回路 (ゲートドライバーカプラー使用例)

ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例

ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例
レール・トゥ・レール出力により、システムの安定動作および導通損失の低減が可能です。
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 10
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
各種保護機能を搭載しており、ゲート駆動回路を容易に設計する事ができます。
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO16L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 10.2
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
高速スイッチング特性と低飽和電圧特性を実現しており、高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-3P(N) TO-247
VCES (Max) [V] 1200 1100 1350
IC (Max) [A] 40 60 30
ADコンバーター (ADC)とタイマーを複数チャネル内蔵し、システム制御を低消費電力で実行します。
フライバック型AC-DCコンバーター
フライバック型AC-DCコンバーター

フライバック型AC-DCコンバーター例

フライバック型AC-DCコンバーター例
高密度実装に適した小型面実装パッケージを中心に、さまざまな製品を展開しています。
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
リレー駆動回路
リレー駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例

バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例
高密度実装に適した小型面実装パッケージを中心に、さまざまな製品を展開しています。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC)
VR (Max) [V] 80
CT (Typ.) [pF] 0.5
高周波用途や電源用途向けに、さまざまな製品を展開しています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
ADコンバーター (ADC)とタイマーを複数チャネル内蔵し、システム制御を低消費電力で実行します。
LED駆動回路
LED駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例

バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例
高周波用途や電源用途向けに、さまざまな製品を展開しています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
ADコンバーター (ADC)とタイマーを複数チャネル内蔵し、システム制御を低消費電力で実行します。
温度センサー回路
温度センサー回路

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
重量センサー回路
重量センサー回路

オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、CortexおよびThumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • M-FLATTM、NANOFLASHTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます