マグネトロン駆動用 昇圧回路

バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例

Booster circuit for magnetron drive

ラインアップ

バイポーラートランジスター

Part number

TMBT3906

TMBT3904

2SC4116

Package

SOT23

SOT23

USM

VCEO [V]

-50

50

50

I[mA]

-200

200

150

VCE(sat) (Max) [V]

-0.25

0.2

0.25

hFE

100 to 300

100 to 300

70 to 700

Polarity

PNP

NPN

NPN

IGBTゲートドライブ用バイポーラートランジスター

Part number HN4B101J HN4B102J TPCP8901 TPCP8902
Package SMV PS-8
Internal structure
(Top View)

VCEO [V] (PNP/NPN)

-30 / 30

-30 / 30

-50 / 50

-30 / 30

ICP [A] (PNP/NPN)

-5 / 5

-8 / 8

-5 / 5

-8 / 8

ディスクリートIGBT

Part number

GT40QR21

GT30J110SRA

Package

TO-3P(N)

TO-3P(N)

VCES  [V]

1200

1100

tf (Typ.) [μs] 0.20 @IC = 40 A 0.17 @IC = 60 A
VCE(sat) (Typ.) [V] 1.9 @IC = 40 A 2.15 @IC = 60 A

MCU

Part number

TMPM383FSUG

Maximum operation frequency

40 MHz

Instruction ROM

64 KB

RAM

8 KB

Thumb® -2 Instruction set

Available

Timer

16bit x 8ch

I2C 1ch
AD converter 10ch (12bit)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、CortexおよびThumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。