本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Part number |
||
---|---|---|
Package |
SON8 |
WQFN24 |
Driving chnumber |
1 ch |
4 ch |
Maximum LED driving number |
6 |
36 |
Operation voltage | 2.8 to 5.5 V | 4.75 to 40 V |
LED driving current | ~80 mA | ~150 mA |
Built-inconstant current power supply | N/A | Available |
Built-in FET for steppingup power supply | Available | N/A |