電子レンジ

電子レンジ

電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 DC-DC DC-DC Control Button Control Button Magnetron Magnetron Steam Heater Steam Heater Grill Heater GrillHeater Cooling Fan Cooling Fan MCU, Photocoupler, Display Controller, LEDs MCU, Photocoupler, Display Controller, LEDs 12 V / 2 A 12 V / 2 A 100 to 240 VAC 100 to 240 VAC Door Switch Door Switch Thermostat Thermostat M M Antenna Motor AntennaMotor M M Boost Circuit BoostCircuit Relay Relay Relay Relay Relay Relay Relay Relay Temperature Sensor Temperature Sensor Key Input Key Input Display Display LED LED Weight Sensor Weight Sensor Main Control MCU Main Control MCU Display Control MCU DisplayControl MCU Photocoupler Photocoupler Magnetron drive circuit LED drive circuit Weight sensor circuit Temperature sensor circuit Relay drive circuit Flyback type AC-DC converter
マグネトロン駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例

ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例

フライバック型AC-DCコンバーター

フライバック型AC-DCコンバーター例

リレー駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例

LED駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例

温度センサー回路

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例

重量センサー回路

オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例

サブブロック図

マグネトロン駆動回路
マグネトロン駆動回路 (バイポーラートランジスター使用例)

バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例

バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例
バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
IGBTゲートドライブ用バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV) PS-8 PS-8
VCEO (Q1) (Max) [V] -30 30 -50 -30
VCEO (Q2) (Max) [V] 30 -30 50 30
IC (Q1) (Max) [A] -1.0 2 -0.8 -2.0
IC (Q2) (Max) [A] 1.2 -1.8 1 2.0
極性 (Q1) PNP NPN PNP PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN NPN
ディスクリートIGBT
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-3P(N) TO-247
VCES (Max) [V] 1200 1100 1350
IC (Max) [A] 40 60 30
マグネトロン駆動回路 (ゲートドライバーカプラー使用例)

ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例

ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例
IGBT ゲートドライバーカプラー(1)
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 10
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
IGBT ゲートドライバーカプラー(2)
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO16L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 10.2
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
ディスクリートIGBT
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-3P(N) TO-247
VCES (Max) [V] 1200 1100 1350
IC (Max) [A] 40 60 30
フライバック型AC-DCコンバーター
フライバック型AC-DCコンバーター

フライバック型AC-DCコンバーター例

フライバック型AC-DCコンバーター例
整流ダイオード
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
スイッチングダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC)
VR (Max) [V] 80
CT (Typ.) [pF] 0.5
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
リレー駆動回路
リレー駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例

バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例
整流ダイオード
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
スイッチングダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC)
VR (Max) [V] 80
CT (Typ.) [pF] 0.5
バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
LED駆動回路
LED駆動回路

バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例

バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例
バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
温度センサー回路
温度センサー回路

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
重量センサー回路
重量センサー回路

オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Thumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
  • M-FLATTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます