家庭用PVインバーター

家庭用PVインバーター

家庭用PVインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、コンバーター回路部やインバーター回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Junction Box JunctionBox Isolation Amp IsolationAmp Isolation Amp IsolationAmp AC Noise Filter AC Noise Filter Boost Converter Boost Converter Inverter Circuit Inverter Circuit Phase Current Monitoring Phase Current Monitoring BUS Voltage Monitoring BUS Voltage Monitoring Network I/O RS-485 etc Fan / Display Network I/ORS-485 etcFan / Display Solar Panel Solar Panel Solar Panel Solar Panel Solar Panel Solar Panel MCU MCU DC-DC DC-DC MCU, Photocoupler, Isolation Amp, etc. MCU, Photocoupler, Isolation Amp, etc. Isolation Isolation Photo coupler Photocoupler MOS FET MOSFET Photo coupler Photocoupler MOS FET MOSFET MOS FET MOSFET MOS FET MOSFET MOS FET MOSFET Photo coupler Photocoupler Photo coupler Photocoupler Photo coupler Photocoupler Isolation Amp IsolationAmp Boost converter circuit Inverter circuit
ブーストコンバーター回路

太陽光パネルの電圧を昇圧するDC-DCコンバーター回路例

インバーター回路

フルブリッジDC-ACコンバーター回路例

サブブロック図

ブーストコンバーター回路
ブーストコンバーター回路

太陽光パネルの電圧を昇圧するDC-DCコンバーター回路例

太陽光パネルの電圧を昇圧するDC-DCコンバーター回路例
IC出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCC / VDD (Min) [V]  
VCC / VDD (Max) [V]  
ICC / IDD (Max) [mA] 0.001
出力方式 オープンコレクター
IC出力フォトカプラー(スマート・ゲートドライバーカプラー)
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 10.2 3.5 3.8
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
アイソレーションアンプ
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
インバーター回路
インバーター回路

フルブリッジDC-ACコンバーター回路例

フルブリッジDC-ACコンバーター回路例
IC出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCC / VDD (Min) [V]  
VCC / VDD (Max) [V]  
ICC / IDD (Max) [mA] 0.001
出力方式 オープンコレクター
IC出力フォトカプラー(スマート・ゲートドライバーカプラー)
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 10.2 3.5 3.8
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
DTMOSシリーズMOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-220 TOLL TO-220SIS TO-247 TO-247-4L
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 30 30 30 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
アイソレーションアンプ
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます