本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Part number |
TB67H451AFNG | |
---|---|---|
Motor type |
Brushed DC motor |
|
Output voltage |
50 V |
|
Output current |
3.5 A |
|
Output ON resistance | 0.6 Ω |
|
Output circuit | 1 circuit | |
Control interface | 1 mode | |
Phase mode | 2-phase, 1-2 phase excitation | |
Abnormality detection function | Over heat, over current, low voltage | |
Package | HTSSOP8 |
Part number | TB67H420FTG | |
---|---|---|
Motor type |
Brushed DC motor |
|
Output withstand voltage |
50 V |
|
Output current |
6.0 A (Large mode) |
9.0 A (Large mode) |
Output On resistance |
0.25 Ω |
0.17 Ω |
Output circuit |
1 circuit (Large mode) |
|
Control impedance | 4 modes | |
Step resolution/excitation mode | 1/1, 1/2 step (2-phase, 1-2 phase excitation) | |
Error detection | Overheating, overcurrent, low voltage monitoring | |
Package | QFN48 | QFN48 |
TX03 Series M370 Group |
Arm® Cortex®-M3, includes 1st gen VE |
---|---|
TX04 Series M470 Group |
Arm® Cortex®-M4, includes 2nd gen VE |
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。