本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
パワーマネジメントICを使用しない電源制御回路例
Part number | DF2B7ASL | DF2S14P2CTC | DF2B5M4ASL | DF2B6M4ASL | DF2B6M4BSL |
---|---|---|---|---|---|
Package | SL2 | CST2C | SL2 | SL2 | SL2 |
VESD [kV] | ±30 | ±30 | ±16 | ±15 | ±8 |
VRWM (Max) [V] | 5.5 | 12.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 |
Ct (Typ.) [pF] | 8.5 | 270 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
RDYN (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.08 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
Part number | SSM6K513NU | SSM6N55NU | SSM6J507NU | |
---|---|---|---|---|
Package | UDFN6B | UDFN6 | UDFN6B | |
Polarity | N-ch | N-ch x 2 | P-ch | |
VDSS [V] | 30 | 30 | -30 | |
ID [A] | 15 | 4 | -10 | |
RDS(ON) [mΩ] @VGS = 4.5 V |
Typ. | 8.0 | 48 | 19 |
Max | 12 | 64 | 28 |
Part number | TCKE712BNL | |||
---|---|---|---|---|
Package |
3.0 x 3.0 x 0.75 mm |
3.0 x 3.0 x 0.75 mm |
||
VIN [V] | 4.4 to 18 | 4.4 to 13.2 | ||
RON (Typ.) [mΩ] | 28 | 53 | ||
Return function | NA: Automatic return NL: Latch type (external signal control) |
Latch type (external signal control) | ||
VOVC (Typ.) [V] |
- | 6.04 | 15.1 | Adjustable |
Part number | VIN_OVLO Min / Max [V] |
VGS Typ. / Max [V] |
N-ch MOSFET type can be driven |
Package |
---|---|---|---|---|
TCK401G | Over 28 |
Max 10 (VIN ≥ 12 V) |
Single high side Common Source |
WCSP6E |
TCK402G | ||||
TCK420G | 26.50 / 28.50 | 10 / 11 (VIN ≥ 5 V) |
Single high side Common Drain |
WCSP6G |
TCK421G | 22.34 / 24.05 | |||
TCK422G | 13.61 / 14.91 | |||
TCK423G | 13.61 / 14.91 | 5.6 / 6.3 | ||
TCK424G | 10.35 / 11.47 | |||
TCK425G | 5.76 / 6.87 |