無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
USB信号ラインのESD保護回路例
RS-232C信号ラインのESD保護回路例
ディスプレー信号ラインのESD保護回路例
MCUとコンバーター間の制御信号伝送回路例
MCU間の通信信号伝送回路例
電源ラインとMCU間の電圧/電流検出信号伝送回路例
DC-DC コンバーターおよび制御回路例
アナログフロントエンド用電源回路例
メインMCU用電源回路例
通信MCU用電源回路例
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路例
メインMCU用電源回路例
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
DC-AC インバーターおよび制御回路例
メインMCU用電源回路例
USB信号ラインのESD保護回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-20 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.2 | 0.2 |
RS-232C信号ラインのESD保護回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-20 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.2 | 0.2 |
ディスプレー信号ラインのESD保護回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-20 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.2 | 0.2 |
MCUとコンバーター間の制御信号伝送回路例
MCU間の通信信号伝送回路例
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SO6L | SO6L | SO6L | SO8L(LF4) | SO8L(LF4) | SO8L(LF4) |
| BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| VCC / VDD (Min) [V] | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| VCC / VDD (Max) [V] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ICC / IDD (Max) [mA] | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.8 |
| 出力方式 | トーテムポール(BUF) | トーテムポール(INV) | トーテムポール(BUF) | トーテムポール(BUF) | トーテムポール(INV) | トーテムポール(BUF) |
DC-DC コンバーターおよび制御回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TO-247 | TO-247 | TO-247-4L(X) | TO-247-4L(X) |
| VDSS (Max) [V] | 650 | 1200 | 650 | 1200 |
| ID (Max) [A] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] | 0.021 | 0.02 | 0.022 | 0.021 |
| 極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TSON Advance | SOP Advance(N) | SOP Advance | SOP Advance / SOP Advance(N) | TO-220SIS |
| VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 150 | 80 |
| ID (Max) [A] | 34 | 86 | 120 | 64 | 100 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.019 | 0.004 | 0.00243 | 0.009 | 0.00244 |
| 極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
アナログフロントエンド用電源回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
メインMCU用電源回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
通信MCU用電源回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TO-247 | TO-247 | TO-247-4L(X) | TO-247-4L(X) |
| VDSS (Max) [V] | 650 | 1200 | 650 | 1200 |
| ID (Max) [A] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] | 0.021 | 0.02 | 0.022 | 0.021 |
| 極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
メインMCU用電源回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
DC-AC インバーターおよび制御回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TO-247 | TO-247 | TO-247-4L(X) | TO-247-4L(X) |
| VDSS (Max) [V] | 650 | 1200 | 650 | 1200 |
| ID (Max) [A] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] | 0.021 | 0.02 | 0.022 | 0.021 |
| 極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
メインMCU用電源回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。