電源用 DC-DCコンバーター(電源部)

コントロールMCUと電源用DC-DCコンバーター信号伝送回路例

電源用 DC-DCコンバーター(電源部)

ラインアップ

IC出力フォトカプラー

Part number

TLP5214

TLP5231

TLP5754

TLP2761

TLP2768A

Package

SO16L

SO16L

SO6L

SO6L

SO6L

BVS (Min) [Vrms]

5000

5000

5000

5000

5000

Topr [℃]

-40 to 110

-40 to 110

-40 to 110

-40 to 125

-40 to 125

Output type

IC output

IC output

Totem-pole Output

Totem-pole Output

Open collector Output

DTMOSシリーズMOSFET

Part number

TK25A60X

TK16A60W5

TK110A65Z

TK190A65Z

TK110U65Z TK190U65Z

Package

TO-220SIS TOLL

VDSS [V]

600

600

650

650

650 650

ID [A]

25

16

24

15

24 15
RDS(ON) [Ω]
@VGS = 10V 

Typ.

0.105

0.18

0.092

0.158

0.086 0.149

Max

0.125

0.23

0.11

0.19

0.11 0.19

Polarity

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

Generation DTMOSⅣ-H DTMOSⅣ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ

U-MOSシリーズMOSFET

Part number

TPN19008QM

TPH4R008QM

TPH2R408QM

TK100E10N1

Package

TSON Advance

SOP Advance(N)

TO-220

VDSS [V]

80

80 80

100

ID [A]

34 (38*)

86 (140*)

120 (200*)

100 (207*)

RDS(ON) [Ω] @VGS = 10V 

Typ.

0.0147

0.0031

0.0019

0.0028

Max

0.019

0.004

0.00243

0.0034

Polarity

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

Generation U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅧ-H

* : Silicon limit

MCU

Part number

TMPM369FDFG/FDXBG

Maximum operation frequency

80MHz

Instruction ROM

512KB

RAM

128KB

3-phase PWM output 2ch

Ethernet MAC

1ch

USB2.0 Host 1ch, Device 1ch
CAN,  UART  1ch, 4ch

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ