マイクロコントローラー 品番付与法

製品名をクリックすると、マイクロコントローラーの品番付与法がご覧いただけます。

例1) TMP89FS60xxUG

マイクロコントローラーの品番例1
マイクロコントローラーの品番例1

1. 東芝マイクロコントローラーの識別名

2. シリーズ名
 89: 870/C1  92: 900/H1

3. ROMタイプ
 C: Mask  E: EEPROM  F: Flash  P: OTP

4. メモリー容量

  1 2 3 4 6 8 C H K M N P S U W F Y Z D
KB 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 40 48 60/64 96 124/128 192 256 384 512

5. シリーズの製品番号

6. 変更記号

7. 車載用マイコン品質グレード区分
 R : Grade A, -40℃ ~ +85℃ T : Grade A, -40℃ ~ +125℃
 I : Grade B, -40℃ ~ +85℃ S : Grade B, -40℃ ~ +125℃

8. パッケージ
 QG : プラスチック縮小クアッドアウトラインノンリードパッケージ (VQON)、防湿梱包品
 XBG : プラスチックボールグリッドアレイ (BGA)、防湿梱包品
 WBG : ウェハーレベルチップサイズパッケージ (WCSP)、防湿梱包品
 UG, DUG, FG, DFG : プラスチックフラットパッケージ (QFP)、防湿梱包品
 MG, DMG : プラスチックスモールアウトラインパッケージ (SOP)、防湿梱包品
 NG : プラスチック縮小デュアルインラインパッケージ (SDIP)

例2) TMPM369FDxxXBG

マイクロコントローラーの品番例2
マイクロコントローラーの品番例2

1. 東芝マイクロコントローラーの識別名

2. シリーズ名
 M0: 00  M3: 03  M4: 04  R4: 04R  A9: 09  19A: 19A, 19A/H1

3. シリーズの製品番号

4. ROMタイプ
 C: Mask  F: Flash

5. メモリー容量

  H M R S W Y Z D E 10 15 20
KB 16 32 56 64 128 256 384 512 768 1024 1536 2048

6. 変更記号

7. 車載用マイコン品質グレード区分
 R: Grade A, -40℃ ~ +85℃ T : Grade A, -40℃ ~ +125℃
 I: Grade B, -40℃ ~ +85℃ S : Grade B, -40℃ ~ +125℃

8. パッケージ
 QG: プラスチック縮小クアッドアウトラインノンリードパッケージ (VQON)、防湿梱包品
 XBG: プラスチックボールグリッドアレイ (BGA、FBGA、TFBGA、VFBGA)、防湿梱包品
 UG, FG, DFG: プラスチックフラットパッケージ (QFP、LQFP、HQFP)、防湿梱包品
 DMG: プラスチックスモールアウトラインパッケージ (SOP)、防湿梱包品
 NG: プラスチック縮小デュアルインラインパッケージ (SDIP)

例3) TMPM3H4FWxUG

マイクロコントローラーの品番例3
マイクロコントローラーの品番例3

1. 東芝マイクロコントローラーの識別名

2. コア
 M4: ARM Cortex-M4  M3: ARM Cortex-M3  M0: ARM Cortex-M0

3. グループ
 TXZファミリーはアルファベット・TXファミリーは数字
 H: 汎用・コンシューマーエレクトロニクス
 K: モーター/インバーター制御・産業機器(MCU+AMP/COMP)
 G: OA/デジタル製品・産業機器
 E: 小型精密機器・ロボティクス
 P: ヘルスケア/バッテリー駆動機器

4. ピン数 ,ファンクション
 同一グループ内では、同一ピン数でもSPECの違いで数字とアルファベットを使い分ける場合があります。

  説明
0 G 32ピン以下
1 H 33ピン以上44ピン以下
2 J 45ピン以上48ピン以下
3 K 49ピン以上52ピン以下
4 L 53ピン以上64ピン以下
5 M 65ピン以上80ピン以下
6 N 81ピン以上100ピン以下
7 P 101ピン以上128ピン以下
8 Q 129ピン以上144ピン以下
9 R 145ピン以上176ピン以下
A S 177ピン以上200ピン以下
B T 201ピン以上224ピン以下
C U 225ピン以上250ピン以下
D V 251ピン以上300ピン以下

5. ROMタイプ
 F: Flash C: Mask

6. メモリー容量

  M P S U W Y Z D E 10 15 20 40 80
KB 32 48 64 96 128 256 384 512 768 1024 1536 2048 4096 8192

7. 変更記号

8. パッケージ
 QG: プラスチック縮小クアッドアウトラインノンリードパッケージ、防湿梱包品
 UG, DUG, FG, DFG: プラスチックフラットパッケージ、防湿梱包品
 MG, DMG: プラスチックスモールアウトラインパッケージ、 防湿梱包品
 XBG: プラスチックボールグリッドアレイ、防湿梱包品

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ