キャンペーン情報
1200 V系SiC MOSFETによる3相トーテムポール構成4k W PFC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
入力電圧 | 3相AC 312 ~ 528 V |
---|---|
出力電圧 | DC 750 V |
出力電力 | 4.0k W |
回路構成 | 3相トーテムポール構成 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。
※2:CR5000BD上でデータ出力しています。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
SiC MOSFET |
メインスイッチ・6 |
1200 V/70 mΩ (typ.) @VGS = 20 V/TO-3P(N) |
|
アイソレーションアンプ |
電圧検出・3 |
フォトカプラー (アイソレーションアンプ) /アナログ出力/DIP8 |
|
スマートゲートドライバー |
ゲート駆動回路・6 |
フォトカプラー (IC出力) /沿面空間距離 8 mm/110 ℃ 高温動作/SO16L |