Asia-Pacific
English
简体中文
繁體中文
한국어
日本語
Americas
English
Europe (EMEA)
English



品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路

OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。

これは、アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
回路図
これは、アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の波形です。
波形

概要

  • OrCAD®上で動作可能なアクティブクランプフォワード方式AC-DC電源の基本シミュレーション回路
  • 入力電圧:DC 200 V
  • 出力電圧:DC 5 V
  • 出力電力:100 W

特長

  • シミュレーション回路、素子モデルを一括提供
  • 電源仕様、使用素子等自由に編集可能
  • 電源仕様、回路パラメーターをOrCAD®画面上で設定可能

資料ダウンロード

デザイン・ドキュメント

デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。

名称 日付

デザイン・ファイル

デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。

名称 日付

東芝製品

型番 製品 搭載部位・数量 特長
TK10A60W MOSFET 一次側・1 DTMOSⅣ/600V/380mΩ(最大)@VGS=10V/TO-220SIS
TPH2R003PL MOSFET 二次側同期整流・2 U-MOSⅨ-H/30V/2mΩ(最大)@VGS=10V/SOP Advance

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* PSpice®は、Cadence Design Systems, Inc. の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。