※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電圧 | DC 12 V |
|---|---|
| 駆動LED数 | 42個 (6段×7ブロック, 白色6ブロックならびにアンバー色1ブロック) |
| LED用電源出力 | 定電流500 mA × 7ブロック、各ブロック事にディミング制御可能 |
| MCU用電源出力 | DC 5 V (1 A Max) |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | ロードスイッチ回路、逆接保護回路・2 | N-ch MOSFET, 40 V, 40 A, 0.0038 Ω@10V, TSON Advance(WF) | |
| インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵) | ハイサイドパワーMOSFETドライバー・1 | Automotive Gate driver for High-side switch, PS-8 | |
| 超高速整流用ダイオード(S-FRD) | 昇圧電源回路・7 | 600 V/1.0 A Rectifier Diode, M-FLAT | |
| ツェナーダイオード | 昇圧電源回路・7 | 6.8 V Zener Diode, SOD-323(USC) | |
| 小型・低オン抵抗MOSFET | LEDディミング制御回路・7 | N-ch MOSFET, 60 V, 6.0 A, 0.036 Ω@10V, TSOP6F | |
| 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 | 車載CPU用電源回路・1 | Automotive 5V Voltage Regulator with Watchdog Timer, SSOP20 | |
| 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター | 車載CPU用電源回路・1 | PNP Bipolar Transistor, -50 V, -5 A, New PW-Mold | |
| 小信号MOSFET | LED点灯制御回路・42 | P-ch MOSFET, -40 V, -7 A, 0.035 Ω@10V, TSOP6F | |
| 複合抵抗内蔵型トランジスター(BRT) 2 in 1 | LED点灯制御回路・21 | NPN x 2 Bias Resistor Built-in Transistors (BRT), 10 kΩ/47 kΩ, SOT-563(ES6) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。