マトリックスLEDヘッドライト

マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
XPN3R804NC XPN3R804NC TPD7104AF TTA005 TB9005FNG CMF02A RN1907FE SSM6J808R SSM6K809R

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 独立点灯制御可能なマトリックスLEDヘッドライト
  • 小さな実装面積
  • MOSFET、ゲートドライバー、整流用ダイオード 、ツェナーダイオードをトータルで提案

仕様

入力電圧 DC 12 V
駆動LED数 42個 (6段×7ブロック, 白色6ブロックならびにアンバー色1ブロック)
LED用電源出力 定電流500 mA × 7ブロック、各ブロック事にディミング制御可能
MCU用電源出力 DC 5 V (1 A Max)

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基盤はCR5000BDにて設計しています。CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR5000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) ロードスイッチ回路、逆接保護回路・2 N-ch MOSFET, 40 V, 40 A, 0.0038 Ω@10V, TSON Advance(WF)
インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵) ハイサイドパワーMOSFETドライバー・1 Automotive Gate driver for High-side switch, PS-8
超高速整流用ダイオード(S-FRD) 昇圧電源回路・7 600 V/1.0 A Rectifier Diode, M-FLAT
ツェナーダイオード 昇圧電源回路・7 6.8 V Zener Diode, SOD-323(USC)
小型・低オン抵抗MOSFET LEDディミング制御回路・7 N-ch MOSFET, 60 V, 6.0 A, 0.036 Ω@10V, TSOP6F
車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用電源回路・1 Automotive 5V Voltage Regulator with Watchdog Timer, SSOP20
高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター 車載CPU用電源回路・1 PNP Bipolar Transistor, -50 V, -5 A, New PW-Mold
小信号MOSFET LED点灯制御回路・42 P-ch MOSFET, -40 V, -7 A, 0.035 Ω@10V, TSOP6F
複合抵抗内蔵型トランジスター(BRT) 2 in 1 LED点灯制御回路・21 NPN x 2 Bias Resistor Built-in Transistors (BRT), 10 kΩ/47 kΩ, SOT-563(ES6)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます