スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用

インバーター回路での過電流保護に用いられるIGBT過飽和電圧検出などの各種機能を内蔵したゲートドライバーカプラーの応用回路例、設計ガイドを提供します。

インバーターでの応用例
インバーター応用回路例 全体ブロック図

特長

  • IGBTの過電流保護に関連する機能を内蔵した4.0A出力のゲート駆動用フォトカプラ
  • IGBT非飽和検出機能、アクティブミラークランプ機能、FAULT信号フィードバック機能を内蔵
  • 周辺回路設計の省力化、部品点数・実装面積削減に貢献
  • 動作温度範囲:-40~110℃
  • 絶縁耐圧:5000Vrms(最小)

概要

  • TLP5214Aのインバータ回路への応用例の紹介
  • 過電流保護と熱設計を中心とした設計ガイド

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
フォトカプラー(IC出力) インバータ・6 Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO16L
フォトカプラー(アイソレーションアンプ) 信号増幅・1 Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, SO8L(LF4)
ディスクリートIGBT インバータ・6 600 V/33 A IGBT, Built-in Diodes, TO-3P(N)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます