TPD4162F矩形波駆動方式ブラシレスDCモーター駆動回路

小型パッケージを使用したTPD4162Fを使った矩形波駆動方式のブラシレスDCモーター駆動回路のリファレンスデザインです。回路と基板の設計に必要な情報、周辺回路定数の算出方法などを記載します。

回路図

特長

  • 高圧大電流ピンと制御ピンをパッケージの両側に分離
  • ブートストラップ方式によりハイサイド駆動回路電源が不要
  • ブートストラップダイオードを内蔵
  • PWM回路、三相分配回路を内蔵
  • 回転パルス出力 1パルスと3パルス選択可能
  • IGBTによる三相フルブリッジを内蔵
  • FRDを内蔵
  • 電流制限/過電流保護、過熱保護、減電圧保護機能を内蔵
  • ホールアンプ内蔵、ホールIC入力にも対応可能
  • 小型パッケージ: HSSOP31 (11.93 mm × 17.5 mm × 2.2 mm)

概要

  • 高圧PWM方式モータードライバーIC TPD4162Fを使用した矩形波駆動方式のブラシレスDCモーター駆動回路
  • 新たな高耐圧SOIプロセスの採用により消費電力を低減し、効率を改善
  • 従来の電流制限機能に加え、過電流からすばやく保護する過電流保護機能を搭載
  • 小型パッケージHSSOP31の採用により、基板を大幅に小型化可能
波形
波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー) 1 600 V/0.7 A 3-phase Brushless DC Motor Driver IC built-in Power Device, HSSOP31
小型・低オン抵抗MOSFET 1 N-ch MOSFET, 20 V, 0.8 A, 0.235 Ω@4.5V, SOT-723(VESM)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます