車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路

このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。

三相BLDCモーター駆動応用例(U相)

特長

  • TPD7212F/FNとパワーMOSFET TPW1R104PBを使用した三相BLDCモーター駆動回路
  • 車載向けTPD7104AFとパワーMOSFET TPW1R104PBを使用した各種保護回路
  • 入力電圧:12V
  • 過電流保護機能
  • 電源逆接続保護機能
  • 出力停止機能
  • 出力電圧監視機能
  • チャージポンプ回路電圧監視機能

概要

  • TPD7212F/FNおよびTPD7104AFとパワーMOSFETを組み合わせた三相ブラシレスモーター駆動回路への応用の紹介
  • TPD7104AFを使用した過電流検出機能、電源接続保護機能などの解説
  • TPD7212F/FNを使用した保護機能の解説
  • Spiceシミュレーションによる動作検証
過電流保護シミュレーション波形
過電流保護シミュレーション波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
インテリジェントパワーデバイス (3相DCモーター用パワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵) 1 Automotive Gate driver for 3 phase full-bridge, SSOP30
インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵) 4 Automotive Gate driver for High-side switch, PS-8
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 11 N-ch MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00114 Ω@10V, DSOP Advance(WF)M

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

USB給電
USB給電の設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、シガーソケットやアクセサリー回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ISG (Integrated Starter Generator)
ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子制御サスペンション
アクティブサスペンションの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ラジエーターファン
ラジエーターファンの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます