DIYで三輪車製作:TB67H450FNGを使用した工作ガイド

ブラシ付きDCモータードライバーIC TB67H450FNGの評価ボードを使用したDIY三輪車の製作ガイドのリファレンスデザインです。本システムのコンポーネント、ブロック図、ソフトウェア構成を記載した製作ガイドを提供します。

これは、DIYで三輪車製作:TB67H450FNGを使用した工作ガイドのイメージです。
ブロック図

特長

  • 汎用モータードライバーIC TB67H450FNGを搭載した「DIY三輪車」の製作ガイド
  • 駆動輪(左右)用モーターを個別に制御することにより、様々なパターンの動作を実現
  • 制御用マイコン基板にArduino Nanoを使用

仕様

TB67H450FNG PWM チョッパ方式 DC ブラシ付きモータードライバー
システム電源 5V リチウムイオン電池
モーター仕様 汎用ブラシ付きDCモーター
MCD基板 TB67H450FNG 評価ボード (MIKROE-3982)
MCD制御方法 PWM制御(Arduino Nanoは、PWM信号作成・システム制御のために使用)

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ブラシ付きモータードライバーIC 2個 ブラシ付きモータードライバーIC

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます