※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
本デザインは、入力AC 90~264VからDC 12Vを生成し、最大1.1kWを出力するサーバー向けのAC-DCコンバーターです。出力ORing回路を搭載しており冗長運転が可能です。また、基板実装時の高さを考慮した部品を選定しており、1Uサイズ電源に応用可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電圧 | AC 90 ~ 264V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC 12V |
| 出力電力 | 1.1kW |
| 回路トポロジー | トーテムポールPFC+ITTF+出力ORing回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワー SiC MOSFET | PFC回路・2 | N-ch SiC MOSFET, 650 V, 0.107 Ω(typ.)@18 V, TO-247-4L(X), 3rd Gen. | |
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PCF回路・3 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.024 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ | |
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | ITTF回路・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.165 Ω@10V, DFN 8 x 8, DTMOSⅥ | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | ITTF回路・2 | N-ch MOSFET, 40 V, 0.00124 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | ITTF回路・4 | N-ch MOSFET, 60 V, 0.00134 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | ORing回路・3 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.00065 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| スタンダードデジタルアイソレーター | 1次側-2次側間制御信号伝達・1 | HIGH SPEED QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, High-speed, 150 Mbps, 5000 Vrms, 16pin SOIC Wide body |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。