TC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路

センサーレス正弦波PWM駆動プリドライバーICを使用した、ブラシレスモーター駆動回路。GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

これはTC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路の画像です。
TCR1HF50B TCR1HF50B TC78B011FTG TC78B011FTG TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • センサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路
  • 外形サイズ:90 mm x 50 mm
  • GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能

仕様

入力電源電圧 DC 11 ~ 27 V
入力制御信号電圧 DC 5 V
定格出力電流 20 A (最大)
モーター制御タイプ センサーレス正弦波駆動

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ブラシレスモータードライバーIC メイン基板・1 3 Phases Brushless DC Motor Pre Driver, 30V, 0.24A, UVLO / ISD / TSD Protection, WQFN36
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) メイン基板・6 N-ch MOSFET, 40 V, 0.0012 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター メイン基板・1 High voltage, Low quiescent current, Fast load transient CMOS Linear Regulator

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

コードレス掃除機
コードレス掃除機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、制御部やモーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ロボットクリーナー
ロボットクリーナーの設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス電動工具
コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます