面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源

近年、データセンターの大規模化・高密度化が進んでいます。これにより、サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。サーバー用途以外にも48Vを使用する通信系アプリケーションなどへの応用が可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

基板外観
基板外観
TW092V65C TW092V65C TW092V65C TRS12V65H TRS12V65H TRS12V65H TW027U65C TW027U65C TW027U65C TW027U65C TW027U65C TPW2900ENH TPW2900ENH TPM1R908QM TPW2900ENH TPM1R908QM DCL540C01

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 最新世代パワー素子 (SiC MOSFET、SiCダイオード)、デジタルアイソレーターをトータルで提案
  • 面実装素子採用により高電力密度を実現 (当社既存デザイン比34%向上)
  • 変換効率:94.8% (Vin = 230V、100%負荷)

仕様

入力電圧 AC 180 ~ 264V
出力電圧 DC 50V
出力電力 3kW
回路トポロジー セミブリッジレスPFC、フェイズシフトフルブリッジ+同期整流回路、出力ORing回路
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワー SiC MOSFET PFC回路・2 N-ch SiC MOSFET, 650 V, 0.092 Ω(typ.)@18 V, DFN 8×8, 3rd Gen.
SiCショットキーバリアダイオード PFC回路・2 650 V/12 A SiC Schottky Barrier Diode, DFN8×8
パワー SiC MOSFET PSFB回路・4 N-ch SiC MOSFET, 650 V, 0.027 Ω(typ.)@18 V, TOLL, 3rd Gen.
パワーMOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V) PSFB回路・12 N-ch MOSFET, 200 V, 0.029 Ω@10V, DSOP Advance, U-MOSⅧ-H
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) ORing回路・6 N-ch MOSFET, 80 V, 0.0019 Ω@10V, SOP Advance(E), U-MOSⅩ-H
スタンダードデジタルアイソレーター PSFB回路・1 HIGH SPEED QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, High-speed, 150 Mbps, 5000 Vrms, 16pin SOIC Wide body

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

関連リファレンスデザイン

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます