※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。iXPLVパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG800FXF2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。
クリックで詳細製品情報表示
| 制御用電源電圧 | DC 24V (標準) |
|---|---|
| 駆動チャネル数 | 2ch:ローサイド、ハイサイド |
| ゲート制御信号入力 | DC 5V (標準) |
| ゲート駆動出力 | +20V (標準) / -6.7V (標準) |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター | 信号インターフェース回路、ゲート駆動回路・4 | High voltage, Low quiescent current, Fast load transient CMOS Linear Regulator | |
| 小信号MOSFET | 信号インターフェース回路、ゲート駆動回路、保護回路・12 |
N-ch MOSFET, 30 V, 0.1 A, 3.6 Ω@4V, SOT-416(SSM) | |
| 小型・低オン抵抗MOSFET | ゲート駆動回路、ソフトターンオフ回路・6 |
N-ch, MOSFET, 40V, 12A, 18mΩ@4.5V, TSOP6F | |
| 超高速整流用ダイオード(S-FRD) | DESAT回路・6 |
600 V/0.7 A Rectifier Diode, S-FLAT | |
| 低周波増幅用トランジスター 2 in 1 | DESAT回路・2 |
PNP + PNP Bipolar Transistor, -50 V, -0.15 A, SOT-353(USV) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。